Doppel-Zahnriemen / Synchrotwin DSTD, CXP / S8M / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1600-DS8M-20
1760-DS8M-30
2392-DS8M-30
DSTD8200030CXP
SONDER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

225.50 €

1 17 Arbeitstage 40103600217

256.10 €

1 17 Arbeitstage 40103600339

476.22 €

1 17 Arbeitstage 40103900487

399.40 €

1 17 Arbeitstage 40103900420

333.42 €

1 17 Arbeitstage 40103600326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -20 Temperaturbereich (max.)(°C) 100
Einteilung(mm) 8 Spannungsglieder Glaskabel

Technischer Support