Hochleistungs-Zahnriemen / Synchroforce CXA / HTD8M, HTD14M / Gummi / Aramid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1800-8M-25
2310-14M-85
2400-8M-30
288-8M-12
3808-8M-25
3808-8M-50
6450115000
6450605000
800-8M-50
HTD847240CXA
MMHTD82400CXA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einteilung
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

141.35 €

1 17 Arbeitstage 840103600261

943.55 €

1 17 Arbeitstage 14401035002298

182.43 €

1 17 Arbeitstage 840103900348

14.25 €

1 17 Arbeitstage 84010390030

240.18 €

1 17 Arbeitstage 840103500450

409.80 €

1 17 Arbeitstage 840103500950

62.23 €

36 17 Arbeitstage 84010360077

62.72 €

1 17 Arbeitstage 84010360080

131.87 €

1 17 Arbeitstage 840103500170

69.38 €

1 17 Arbeitstage 84010390082

515.85 €

1 17 Arbeitstage 840103900986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -20 Temperaturbereich (max.)(°C) 100
Spannungsglieder Aramid

Technischer Support