Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Einteilung (mm) | Profil | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103500 | 644 | ||
469.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103500 | 683 | ||
1,463.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103500 | 722 | ||
532.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103500 | 799 | ||
582.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103600 | 891 | ||
637.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103600 | 992 | ||
700.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103600 | 1107 | ||
742.36 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1185 | ||
784.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1262 | ||
826.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1339 | ||
868.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1416 | ||
910.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1493 | ||
952.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1570 | ||
1,053.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1755 | ||
1,103.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1848 | ||
1,162.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 1956 | ||
1,288.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103900 | 2187 | ||
410.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | blau | 14 | B | 40103500 | 575 | ||
672.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103500 | 967 | ||
703.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103500 | 1025 | ||
735.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103500 | 1083 | ||
798.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103500 | 1199 | ||
874.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103600 | 1337 | ||
955.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103600 | 1488 | ||
1,050.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103600 | 1661 | ||
1,113.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 1777 | ||
1,239.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2007.9999 | ||
1,302.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2124 | ||
1,365.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2240 | ||
1,428.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2355 | ||
1,580.14 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2633 | ||
1,655.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2772 | ||
1,744.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 2934 | ||
1,933.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103900 | 3281 | ||
615.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Grün | 14 | G | 40103500 | 863 | ||
896.24 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103500 | 1290 | ||
938.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103500 | 1367 | ||
980.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103500 | 1444 | ||
1,064.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103500 | 1598 | ||
1,165.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103600 | 1783 | ||
1,274.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103600 | 1984 | ||
1,400.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103600 | 2215 | ||
1,484.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 2369 | ||
1,568.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 2524 | ||
1,652.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 2678 | ||
1,736.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 2832 | ||
1,821.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 2986 | ||
1,905.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 3141 | ||
2,106.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 3511 | ||
2,207.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 3696 | ||
2,325.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 3912 | ||
2,577.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | Orange | 14 | O | 40103900 | 4375 | ||
413.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 639 | ||
436.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 714 | ||
463.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 763 | ||
489.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 813 | ||
549.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 912 | ||
568.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 1011.00006 | ||
375.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 466 | ||
386.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | Violett | 8 | P | 40103500 | 515 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -40 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 95 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Einteilung(mm)
Profil
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften