Zahnriemen / SynchrobeltSTD ,CXP, 1344-S8M-10 / STD / Gummi / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1344-S8M-10

Teilenummer
1344-S8M-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.85 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -20 Temperaturbereich (max.)(°C) 100
Einteilung(mm) 8 Spannungsglieder Glaskabel Zolltarifnummer 40103500
Gewicht(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / SynchrobeltSTD ,CXP, 1344-S8M-10 / STD / Gummi / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 1344-S8M-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1344-S8M-10.

Technischer Support