Industriegasfeder, 1500 Newton

Industriegasfeder, 1500 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17718
2038LR
2043LJ
2048LL
2055LU
2059LA
2069LV
2357LQ
2362LI
2366LP
2375LO
2376XP
2387SY K2
4736BC
500569
783668
7907RV
85456
85618
85758
85855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

92.05 €

1 17 Arbeitstage 404657734326983024200526

52.75 €

1 17 Arbeitstage 404657735575083024200500

55.43 €

1 17 Arbeitstage 404657701181683024200633

58.03 €

1 17 Arbeitstage 404657701170083024200761

62.17 €

1 17 Arbeitstage 404657701161883024200950

66.10 €

1 17 Arbeitstage 4046577011496830242001013

74.85 €

1 17 Arbeitstage 4046577011236830242001280

58.03 €

1 17 Arbeitstage 404657701189283024200634

60.92 €

1 17 Arbeitstage 404657701182383024200772

63.03 €

1 17 Arbeitstage 404657701171783024200894

72.83 €

1 17 Arbeitstage 4046577011489830242001149

76.28 €

1 17 Arbeitstage 404657722779883024200764

76.28 €

1 17 Arbeitstage -830249001114

87.43 €

1 17 Arbeitstage 404657704837983024200740

98.38 €

1 17 Arbeitstage 4046577349834830242001200

72.15 €

1 17 Arbeitstage 404657704888183024200510.99997

92.33 €

1 17 Arbeitstage 404657711730383024200800

52.55 €

1 17 Arbeitstage 404657704762483024200488

63.70 €

1 17 Arbeitstage 404657704667283024200911

73.88 €

1 17 Arbeitstage 4046577046177830242001312

62.35 €

1 17 Arbeitstage 404657700240183024200768

Loading...

  1. 1

Technischer Support