Industriegasfeder, 1700 Newton

Industriegasfeder, 1700 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2039LM
2044LE
2049LG
2056LP
2061LH
2065LO
2071LB
2117LA
2358LL
2363LD
2372LC
2375XU
2376LJ
2382SW
2398LO
3571IY
85464
85553
85626
85812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

52.75 €

1 17 Arbeitstage 404657701194683024200500

55.43 €

1 17 Arbeitstage 404657701180983024200633

58.03 €

1 17 Arbeitstage 404657701169483024200761

62.17 €

1 17 Arbeitstage 404657701160183024200950

66.10 €

1 17 Arbeitstage 4046577011472830242001013

70.72 €

1 17 Arbeitstage 4046577011366830242001156

74.85 €

1 17 Arbeitstage 4046577011205830242001280

82.73 €

1 17 Arbeitstage 4046577010895830242001520

58.03 €

1 17 Arbeitstage 404657701188583024200600

60.92 €

1 17 Arbeitstage 404657727981083024200767

69.37 €

1 17 Arbeitstage 4046577011540830242001029

76.28 €

1 17 Arbeitstage 404657722778183024200764

72.83 €

1 17 Arbeitstage 4046577011465830242001149

49.48 €

1 17 Arbeitstage -83024900466

89.55 €

1 17 Arbeitstage 4046577010888830242001668

48.92 €

1 17 Arbeitstage 404657704793883024200500

57.27 €

1 17 Arbeitstage 404657735513283024200529

60.33 €

1 17 Arbeitstage 404657704685683024200770

63.70 €

1 17 Arbeitstage 404657704666583024200911

59.28 €

1 17 Arbeitstage 404657735614683024200667

Loading...

  1. 1

Technischer Support