Industriegasfeder, 2100 Newton

Industriegasfeder, 2100 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155586
2042LO
2047LQ
2052LI
2058LF
2063LY
2067LE
2073LS
2365LU
2369LA
2374LT
2379LV
2384LN
85413
85642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

104.43 €

1 17 Arbeitstage 40465771161391020

52.75 €

1 17 Arbeitstage 4046577356290500

55.43 €

1 17 Arbeitstage 4046577011755633

58.03 €

1 17 Arbeitstage 4046577011656761

62.17 €

1 17 Arbeitstage 4046577011588950

66.10 €

1 17 Arbeitstage 40465770114271013

70.72 €

1 17 Arbeitstage 40465770113111156

74.85 €

1 17 Arbeitstage 40465770111441286

60.92 €

1 17 Arbeitstage 4046577011762765

63.03 €

1 17 Arbeitstage 4046577011649898

69.37 €

1 17 Arbeitstage 40465770115711021.99994

72.83 €

1 17 Arbeitstage 40465770114341149

77.05 €

1 17 Arbeitstage 40465770113281280

54.58 €

1 17 Arbeitstage 4046577372726529

68.22 €

1 17 Arbeitstage 40465770465111061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support