O-Ring, Viton, 80FKM610

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18X2-80FKM610
20X5-80FKM610
38X4-80FKM610
55X2-80FKM610
14450971
14450997
14450998
14451411
449373
449375
449377
449384
449394
449395
449396
449401
449402
449404
449406
449407
449411
449412
449417
449421
449423
449427
449433
449434
449435
449436
449440
449442
449444
449446
449458
449463
449479
449481
449490
449492
449508
449519
449525
449530
449532
449540
449541
449543
449545
449548
449549
449551
449552
449553
449560
449567
449576
449580
449583
449584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke
(mm)
Gewicht
(g)

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 1820.414

16.33 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 2053.067

17.91 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3843.067

15.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5521.18

13.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4320.932

12.93 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 4020.87

15.55 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 5421.159

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1730.932

6.22 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.61.70.064

6.22 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 310.021

6.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 410.026

6.22 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 620.166

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 7,651.780.155

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 820.207

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 82.50.34

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 92.50.353

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 930.559

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9,251.780.181

6.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020.248

6.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 102.50.404

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 10,772.620.476

6.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1120.269

6.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1220.29

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 12.421.780.233

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 132.50.501

6.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1420.331

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 152.50.566

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 1530.839

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 15.32.40.528

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 15,542.620.645

6.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 162.50.598

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 16.32.40.558

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 1720.393

6.72 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 17,122.620.701

8.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -31.034

8.17 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 2031.071

8.17 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 24.81.50.306

8.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2520.559

9.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2820.621

13.75 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 283.51.997

11.52 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3431.724

12.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3820.828

32.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 39.25.77.551

29.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4256.082

14.57 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4332.143

21.87 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4544.058

15.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4632.283

15.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4832.376

15.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5032.469

15.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5232.562

31.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5357.505

15.55 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 5432.655

15.55 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 54.232.665

39.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 54.25.710.073

16.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6021.284

18.30 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 6433.121

19.35 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 7033.401

19.77 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 7421.573

19.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 752.72.932

19.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 7533.634

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.) -15 Temperaturbereich (max.) 200 Härte in Shore 80
Werkstoff FKM Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support