Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5 MM-72NBR872 |
70472 |
72213 |
73459 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Materialstärke (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.72 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 23.76 | |
147.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 15.206 | |
35.18 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2.5 | 5.94 | |
33.60 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4.5 | 19.25 |
Loading...
Temperaturbereich (min.) | -30 | Temperaturbereich (max.) | 100 | Härte in Shore | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | NBR | Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialstärke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften