Industriegasfeder, 265 Newton

Industriegasfeder, 265 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

221831

Teilenummer
221831
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.92 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

GTIN/EAN 4046577766754 Zolltarifnummer 83024200 Gewicht(g) 124

Sie befinden sich auf der Seite für Industriegasfeder, 265 Newton, die Teilenummer ist 221831.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 221831.

Technischer Support