Industriegasfeder, 2800 Newton

Industriegasfeder, 2800 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

625018

Teilenummer
625018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

277.27 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200 Gewicht(g) 1770

Sie befinden sich auf der Seite für Industriegasfeder, 2800 Newton, die Teilenummer ist 625018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 625018.

Technischer Support