Doppelkeilriemen, Esaflex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20281110025
20281120041
20281130019
CC/HCC 2165 (CC81)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)

227.13 €

1 12 Arbeitstage 2896AA/HAA1013443

408.40 €

1 12 Arbeitstage 4645BB/HBB13171106

639.85 €

1 12 Arbeitstage 4680CC/HCC17221965

356.42 €

1 12 Arbeitstage 2165CC/HCC1722946

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Werkstoff Mischung aus Elastomer
Zolltarifnummer 40103900

Technischer Support