Keilriemen, Linie X

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XPA 1057

Teilenummer
XPA 1057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.65 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 80 Länge(mm) 1057
Profil XPA Höhe(mm) 10 Breite(mm) 12.7
Werkstoff Mischung aus Elastomer Zolltarifnummer 40103100 Gewicht(g) 95

Sie befinden sich auf der Seite für Keilriemen, Linie X, die Teilenummer ist XPA 1057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPA 1057.

Technischer Support