Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
17 X 5632 LI (B240) |
32 X 10624 LI (D420) |
40 X 7500 LI (E295) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5632 | 11 | 17 | 1180 | ||
1,085.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10624 | 19 | 32 | 7100 | ||
1,304.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7500 | 25 | 40 | 7808 |
Loading...
Temperaturbereich (min.)(°C) | -30 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 60 | Werkstoff | Mischung aus Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften