Industriegasfeder, 425 Newton

Industriegasfeder, 425 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

377597

Teilenummer
377597
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.60 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

GTIN/EAN 4046577129436 Zolltarifnummer 83024200 Gewicht(g) 303

Sie befinden sich auf der Seite für Industriegasfeder, 425 Newton, die Teilenummer ist 377597.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 377597.

Technischer Support