Industriegasfeder, 75 Newton

Industriegasfeder, 75 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101575
105244
163457
20440
2274QG
244945
279692
381160
382035
573378
9726UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

26.15 €

1 17 Arbeitstage 404657708089886

26.15 €

1 17 Arbeitstage 404657708033184

44.20 €

1 17 Arbeitstage 404657707935994

27.97 €

1 17 Arbeitstage -77

63.90 €

1 17 Arbeitstage 404657708048577

19.98 €

1 17 Arbeitstage 404657708008982

18.55 €

1 17 Arbeitstage 404657708147558

21.92 €

1 17 Arbeitstage 4046577078574106

23.35 €

1 17 Arbeitstage 4046577077966124

49.10 €

1 17 Arbeitstage -333

24.60 €

1 17 Arbeitstage 4046577079755111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support