Industriegasfeder, 90 Newton

Industriegasfeder, 90 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1394TK
2665WJ
7899BB
8805GU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

26.15 €

1 17 Arbeitstage 4046577176669142

65.05 €

1 17 Arbeitstage 40465772159621021.99994

30.57 €

1 17 Arbeitstage 4046577078734106

33.53 €

1 17 Arbeitstage 4046577187030107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support