Gasfedern / 814763 D1 / 300 Newton / LIFT-O-MAT PTL

Gasfedern / 814763 D1 / 300 Newton / LIFT-O-MAT PTL
· Komfortabel durch Arretieren in eingeschobener Position
· Einfache Montage durch Endlagenarretierung ohne zusätzliche Fixierelemente
· Anwenderfreundliche, komfortable Bedienung durch einfaches Lösen der Arretierung nach dem Kugelschreiberprinzip
· Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien Betrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

814763 D1

Teilenummer
814763 D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.28 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024900 Gewicht(g) 907

Sie befinden sich auf der Seite für Gasfedern / 814763 D1 / 300 Newton / LIFT-O-MAT PTL, die Teilenummer ist 814763 D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 814763 D1.

Technischer Support