Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20500010001
Werkstoff - Riemen | Gummi | [B] Nennbreite(mm) | 6.4 | Einteilung(mm) | 2.032 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel | Zolltarifnummer | 40103900 | Gewicht(g) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 20500010001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20500010001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften