Zahnriemen / Powergrip CTB, □□□XL□□□ / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90 XL 14 MM
102 XL 18 MM
110 XL 075
120 XL 050
120 XL 15 MM
190 XL 050
736 MXL 7 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Temperaturbereich (max.) Einteilung
(mm)
Gewicht
(g)

5.10 €

1 12 Arbeitstage 14855.087

4.33 €

1 12 Arbeitstage 18855.0890

7.32 €

1 12 Arbeitstage 19.05805.0811

5.08 €

1 12 Arbeitstage 12.7805.089

6.22 €

1 12 Arbeitstage 15855.0815

5.97 €

1 12 Arbeitstage 12.7805.0812

2.38 €

1 12 Arbeitstage 7852.0322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.) -25 Spannungsglieder Glaskabel
Zolltarifnummer 40103900

Technischer Support