Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 5 | 40103500 | 600 | ||
89.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 8 | 40103500 | 124 | ||
164.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 8 | 40103500 | 140 | ||
374.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 8 | 40103500 | 457 | ||
139.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 40103500 | 165 | ||
129.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 8 | 40103500 | 120 | ||
197.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 8 | 40103500 | 200 | ||
79.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103600 | 69 | ||
266.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 40103500 | 491 | ||
458.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103500 | 835 | ||
119.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 40103600 | 232 | ||
526.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103600 | 985 | ||
498.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103600 | 861 | ||
697.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103600 | 1184 | ||
1,073.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103600 | 1830 | ||
1,456.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103600 | 2475 | ||
1,780.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103900 | 3367 | ||
710.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103900 | 1460 | ||
1,563.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103900 | 3103 | ||
3,075.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103900 | 6206 | ||
967.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103900 | 2128 | ||
1,345.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103900 | 2927 | ||
2,072.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103900 | 4523 | ||
2,807.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103900 | 6119 | ||
146.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 8 | 40103600 | 150 | ||
204.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 8 | 40103600 | 210 | ||
92.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 8 | 40103600 | 182 | ||
180.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | 40103600 | 80 | ||
925.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 130 | 5 | 40103600 | 520 | ||
103.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 8 | 40103600 | 112 | ||
154.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 8 | 40103600 | 168 | ||
161.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 8 | 40103600 | 175 | ||
592.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103600 | 1117 | ||
42.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 8 | 40103900 | 72 | ||
42.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103900 | 26 | ||
66.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103900 | 43 | ||
100.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103900 | 72 | ||
42.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 26 | ||
67.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 44 | ||
102.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 73 | ||
43.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 27 | ||
68.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 44 | ||
104.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 74 | ||
43.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 27 | ||
68.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 46 | ||
104.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 76 | ||
44.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 28 | ||
70.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 46 | ||
105.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 77 | ||
44.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 29 | ||
71.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 48 | ||
107.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 80 | ||
44.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 29 | ||
71.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 49 | ||
107.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 81 | ||
46.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 30 | ||
73.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 50 | ||
111.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103500 | 84 | ||
46.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | 40103500 | 30 | ||
73.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103500 | 51 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften