Zahnriemen / Megalinear / AT10 / PUR / Zugstrang HF (hochflexibel) / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100 AT10/16000

Teilenummer
100 AT10/16000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,966.83 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 100 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Einteilung(mm) 10 Spannungsglieder HF-Cord
Zolltarifnummer 40103900 Gewicht(g) 10000

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Megalinear / AT10 / PUR / Zugstrang HF (hochflexibel) / offen, die Teilenummer ist 100 AT10/16000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100 AT10/16000.

Technischer Support