Zahnriemen / Megapower2 / T5, T10, AT5 / PUR / Zugstrang Aramid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5 T5/500
10 AT5/300
10 T5/185
12 T5/300
13 T5/630
15 T5/690
16 T5/305
16 T5/350
16 T10/340
30 T10/440
35 T10/1240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Einteilung
(mm)
Spannungsglieder Gewicht
(g)

5.07 €

1 12 Arbeitstage 55Kevlar5

10.53 €

1 12 Arbeitstage 105Stahl10

8.37 €

1 12 Arbeitstage 105Kevlar4

10.22 €

1 12 Arbeitstage 125Stahl8

16.27 €

1 12 Arbeitstage 135Stahl13

19.85 €

1 12 Arbeitstage 155Kevlar24

12.87 €

1 12 Arbeitstage 165Kevlar11

13.42 €

1 12 Arbeitstage 165Kevlar12

15.28 €

1 12 Arbeitstage 1610Stahl24

28.22 €

1 12 Arbeitstage 3010Kevlar30

71.13 €

1 12 Arbeitstage 3510Kevlar140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU Temperaturbereich (min.) -25 Temperaturbereich (max.) 80
Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support