Doppel-Zahnriemen / Megapower D / 2.5 / PUR / Stahl / PUR / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11160045700600
11160045700800
11160045701000
11160045701200
11160045701600
11160045702000
11160045702500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Gewicht
(g)

11.38 €

1 12 Arbeitstage 64

14.37 €

1 12 Arbeitstage 86

16.98 €

1 12 Arbeitstage 107

19.17 €

1 12 Arbeitstage 129

23.97 €

1 12 Arbeitstage 1612

27.90 €

1 12 Arbeitstage 2015

32.42 €

1 12 Arbeitstage 2518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU Temperaturbereich (min.) -25 Temperaturbereich (max.) 80
Einteilung(mm) 2.5 Spannungsglieder Stahl Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support