Zahnriemen / Megalinear / T5 / PUR / Zugstrang Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16 T5 4410 NFT -V-

Teilenummer
16 T5 4410 NFT -V-
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.53 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 16 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Einteilung(mm) 5 Spannungsglieder Stahl
Zolltarifnummer 39269097 Gewicht(g) 780

Technischer Support