Doppel-Zahnriemen / Megapower / T / PUR / Stahl / PUR / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

60010230144

Teilenummer
60010230144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.88 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 25 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Einteilung(mm) 10 Spannungsglieder Stahl
Zolltarifnummer 39269097 Gewicht(g) 147

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Zahnriemen / Megapower / T / PUR / Stahl / PUR / Stahl, die Teilenummer ist 60010230144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 60010230144.

Technischer Support