Führungswagen für Profilschienen / R1666

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard Kugelwagen BSHP aus Stahl


Definition Bauform Kugelwagen

KriteriumBezeichnungKurzzeichen (Bsp.)
FNS
BreiteFlanschF  
SchmalS  
BreitB  
CompactC  
LängeNormal N 
Lang L 
Kurz K 
HöheStandardhöhe  S
Hoch  H
Niedrig  N
 

SKS – Schmal Kurz Standardhöhe R1666 ... 2.

221303770780_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 5 m/s
Beschleunigung: amax = 500 m/s2
(Wenn Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Schmierhinweis
▶ Erstbefettet

Hinweis
Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO.



Optionen und Materialnummern

GrößeKugelwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtung bei Kugelwagen
ohne Kugelkettemit Kugelkette
C0C1NHSSLSDSSSLSDS
15R1655 19 4320212223
 14320212Z22232Y
20R1655 89 4320212223
 14320212Z22232Y
25R1655 29 4320212223
 14320212Z22232Y
30R1655 79 4320212223
 14320212Z22232Y
35R1655 39 4320212223
 14320212Z22232Y
E.g.:R1655 7 1 320     
 
Vorspannungsklassen
C0 = Ohne Vorspannung (Spiel)
C1 = Leichte Vorspannung
Dichtungen
SS = Standarddichtung
LS = Leichtlaufdichtung
DS = Doppellippige Dichtung
Legende
Graue Ziffern = keine Vorzugs-Variante/Kombination
(z. T. längere Lieferzeiten)


Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Kugelwagen SKS
▶ Größe 30
▶ Vorspannungsklasse C1
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit Standarddichtung, ohne Kugelkette
Materialnummer: R1666 713 20

Maßbild und Spezifikationen

221303770780_DE

221303770780_DE

 a) Für O-Ring
    Größe 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Größe 20 - 35: Ø 5 · 1,0 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel Schmierung).
b) Schmiernippel Größe 15 - 20:
    Trichterschmiernippel DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 5 mm beachten!
    Schmiernippel Größe 25 - 35:
    Kegelschmiernippel DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Bei Verwendung anderer Schmiernippel Einschraubtiefe 8 mm beachten!
    Schmiernippel im Lieferumfang enthalten (unmontiert).
    Anschluss allseitig möglich.
GrößeMaße (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
153417159,544,725,72624,556,702419,9016,3016,2016,2517,853,203,20
2044222012,057,331,93232,507,303025,3520,7520,5522,9522,953,353,35
2548242312,567,038,63538,3011,503629,9024,4524,2525,3526,505,505,50
3060302816,075,345,04048,4014,604235,3528,5528,3528,8030,506,056,05
3570353418,084,951,45058,0017,354840,4032,1531,8532,7034,206,906,90
GrößeMaße (mm)Masse
(kg)
Tragzahlen3)
(N)
Tragmomente3)
(Nm)
 

221303770780_DE

221303770780_DE

221303770780_DE

N3N6±0,5S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
156,010,3M44,5M2,5x3,5605,00,106720734065712932
207,513,2M56,0M3x5606,00,2515400165002002108389
259,015,2M67,0M3x5607,50,351980021200280300130140
3012,017,0M89,0M3x5807,00,602560028900440500200230
3513,020,5M89,0M3x5808,00,9036600493007901060340460

1) Maß H2 mit Abdeckband
2) Maß H2 ohne Abdeckband
3) Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen ohne Kugelkette. Tragzahlen und Tragmomente für Kugelwagen mit Kugelkette  Seite.12
    Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte CMt und ML nach Tabelle mit 1,26 multiplizieren.

Teilenummer
R166611420
R166619420
R166621420
R166629420
R166631420
R166671420
R166681420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Vorspannung Nominale Teilenummer Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
T Dimension
(mm)

63.79 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte Vorspannung158467924889894060

63.79 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 1524Standard158467924889894060

85.04 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte Vorspannung25249482671237837817660

85.04 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2336Standard25249482671237837817660

101.56 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 3448[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte Vorspannung3546116621181336133658080

94.26 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2842[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte Vorspannung30322563641463063029080

74.42 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage 2030[Leichte Vorspannung] Wechselbar, leichte Vorspannung20194042079026526511260

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink zur Webseite .

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen SKS - Schmal Kurz Standardhöhe Ausführung - Schiene Standardschiene Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anzahl Führungswagen 1 Genauigkeit Normalklasse (Normal) Kugelausrichtung Mittel, Schwerlastausführung
Kugelkäfige Nicht im Lieferumfang Schmierung Mit Schmiermittel imprägnierter Führungswagen Ausführung - Wälzkörper Balls
Set / Einzelteile nur Führungswagen Schmierart Mit auf Lithium basierendem Fett befüllt L Dimensionstyp Standard seal
Dichtungstyp Standarddichtung

Technischer Support