Runde Unterlegscheibe, JIS, kompakt, Spezial-Werkstoff, Beschichtung (Nickel/ Chrom)【1-10,000 Stk. pro Packung】

Runde Unterlegscheibe, JIS, kompakt, Spezial-Werkstoff, Beschichtung (Nickel/ Chrom)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Spezial-Werkstoff]
· Messing
[ Beschichtung]
· Vernickelt / Verchromt

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSJS-BRH-M3
WSJS-BRH-M3.5
WSJS-BRH-M4
WSJS-BRH-M5
WSJS-BRH-M6
WSJS-BRH-M8
WSJS-BRN-M2
WSJS-BRN-M2.3
WSJS-BRN-M3
WSJS-BRN-M3.5
WSJS-BRN-M4
WSJS-BRN-M5
WSJS-BRN-M6
WSJS-BRN-M8
WSJS-BRN-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Verchromt3.330.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Verchromt

443.13 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Verchromt3.83.50.5Box/PackungVerchromt

473.98 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Verchromt4.540.5Box/PackungVerchromt

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Verchromt5.550.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Verchromt

303.40 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Verchromt6.560.8Box/PackungVerchromt

146.50 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Verchromt8.581.2Box/PackungVerchromt

5.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt2.320.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

0.14 €

0.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Vernickelt2.62.30.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt3.330.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt3.83.50.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

3.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt4.540.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt5.550.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt6.560.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt8.581.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt10.5101.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Messing

Technischer Support