Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSJS-316-M3 |
WSJS-316-M5 |
WSJS-316-M10 |
WSJS-BR-M2 |
WSJS-BR-M2.3 |
WSJS-BR-M3 |
WSJS-BR-M3.5 |
WSJS-BR-M4 |
WSJS-BR-M5 |
WSJS-BR-M6 |
WSJS-BR-M8 |
WSJS-BR-M10 |
WSJS-TI-M3 |
WSJS-TI-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € 0.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 3.3 | 3 | 0.5 | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | |
1.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 5.5 | 5 | 0.8 | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 10.5 | 10 | 1.6 | [EN 1.4401 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 2.3 | 2 | 0.4 | - | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 2.6 | 2.3 | 0.4 | - | |
5.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 3.3 | 3 | 0.5 | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 3.8 | 3.5 | 0.5 | - | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 4.5 | 4 | 0.5 | - | |
0.31 € 0.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 5.5 | 5 | 0.8 | - | |
0.15 € 0.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 6.5 | 6 | 0.8 | - | |
1.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Messing | 8.5 | 8 | 1.2 | - | |
0.19 € 0.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | 10.5 | 10 | 1.6 | - | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Titan Klasse 2] Titan | 3.3 | 3 | 0.5 | - | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Titan Klasse 2] Titan | 8.5 | 8 | 1.2 | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Ausführung | Flache Unterlegscheibe | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften