Runde Unterlegscheibe, JIS, kompakt, Stahl, ohne Oberflächenbehandlung【1-10,000 Stk. pro Packung】

Runde Unterlegscheibe, JIS, kompakt, Stahl, ohne Oberflächenbehandlung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Wenn das Gegenstück aus Holz ist, verwenden Sie eine Runde Unterlegscheibe mit großem Außendurchmesser für Holz, um Vertiefungen zu vermeiden
[Material]
· Stahl

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSJS-ST-M2
WSJS-ST-M3
WSJS-ST-M3.5
WSJS-ST-M4
WSJS-ST-M5
WSJS-ST-M6
WSJS-ST-M8
WSJS-ST-M10
WSJS-ST-M12
WSJS-ST-M14
WSJS-ST-M16
WSJS-ST-M18
WSJS-ST-M20
WSJS-ST-M22
WSJS-ST-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.320.4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.30 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.330.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

119.06 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.83.50.5Box/Packung

11.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.540.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.550.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.03 €

0.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.560.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.581.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.16 €

0.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.5101.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.23 €

0.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012.5122.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.27 €

0.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015142.3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017162.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019182.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021202.6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023.5223.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025.5243.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe Werkstoff: Stahl EN 1.0330 äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe

Technischer Support