NAAMS Pin Retainer - L-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series

NAAMS Pin Retainer - L-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series
  • Mengenrabatt
NAAMS pin retainers are blocks made specifically for NAAMS locating pins. They retain the desired location of the pins during the automation process.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APR010M
APR011M
APR012M
APR013M
APR031M
APR032M
APR033M
APR040M
APR041M
APR045M
APR046M
APR201M
APR202M
APR203M
APR204M
APR211M
APR212M
APR231M
APR232M
APR233M
APR234M
APR250M
APR251M
APR252M
APR253M
APR271M
APR272M
APR273M
APR274M
APR276M
APR330M
APR331M
APR332M
APR333M
APR336M
APR337M
APR338M
APR339M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Löcher Position Löcher Material Surface Treatment Series/Thickness (T) Hole Type Hole Size Width (W) Dowel Hole

42.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

39.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesThrough HoleN11(for M10 Screw)258MM (H6)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone25mm SeriesThrough HoleN11(for M10 Screw)258MM (H6)

73.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone25mm SeriesThrough HoleN11(for M10 Screw)258MM (H6)

39.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

73.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone25mm SeriesThrough HoleN11(for M10 Screw)258MM (H6)

42.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorneA-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

78.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorne304 Stainless SteelNone25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

42.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorneA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)256MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorne304 Stainless SteelNone20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)256MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)308MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)308MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)308MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)308MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorneA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch vorne304 Stainless SteelNone20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

50.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide25mm SeriesTappedM10(M10x1.5)258MM (H6)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)258MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)258MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)308MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)308MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)308MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)308MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

50.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)258MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)258MM (F7)

33.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)258MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)306MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)306MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)306MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)306MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)256MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)256MM (F7)

47.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlichA-36 SteelBlack Oxide20mm SeriesTappedM8(M8x1.25)256MM (F7)

78.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 LöcherLoch seitlich304 Stainless SteelNone20mm SeriesThrough HoleN9(for M8 Screw)256MM (F7)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard oder konfigurierbar Standard

Technischer Support