Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMPAL-EPL-FL40-IP40 |
VMPAL-EPL-SD9-IP40 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Anzahl Ventilspulen | Max. Anzahl der Ventilplätze | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.14 € | 1 | 22 Arbeitstage | 32 | 32 | 560942 | |||
22.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 8 | 570777 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss, PA-verstärkt | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 |
Breite(mm) | 43 | Schutzart | IP40 | Nennbetriebsspannung DC(V) | 24 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 190 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Anzahl Ventilspulen
Max. Anzahl der Ventilplätze
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften