Einspeisemodul, VMPAL Serie

Einspeisemodul, VMPAL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPAL-SP-QS3/8
VMPAL-SP-QS5/16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Manufacturer part #

30.25 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 3/8"560953

29.32 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 5/16"573646

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, PA-verstärkt Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Länge(mm) 107,3
Breite(mm) 23,2 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 50

Technischer Support