Ersatzspulen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000000.9101.02400
0000000.9101.23050
QM/48/12J/21
QM/48/13J/21
QM/48/13J/28
QM/48/14J/21
QM/48/18J/21
QM/48/19J/21
QM/48/19J/28
QM/48/82J/21
QM/48/83J/21
QM/48/84J/21
QM/48/88J/21
QM/48/89J/21
V12958-A13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzklasse Elektrischer Anschluss Spannung Spulencode

69.30 €

1 5 Arbeitstage IP65DIN EN 175301-80324 V DC9101

69.30 €

1 5 Arbeitstage IP65DIN EN 175301-803230 V AC9101

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard12 V DC12J

22.13 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard24 V DC13J

49.98 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard24 V DC13J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard24 V AC 50/60 Hz14J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard110/120 V AC 50/60 Hz18J

22.13 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard220/240 V AC 50/60 Hz19J

27.17 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard220/240 V AC 50/60 Hz19J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard12 V DC82J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard24 V DC83J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard24 V AC 50/60 Hz84J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard110/120 V AC 50/60 Hz88J

37.55 €

1 5 Arbeitstage -22 mm Industriestandard220/240 V AC 50/60 Hz89J

27.05 €

1 5 Arbeitstage --24 V DC13A

Loading...

  1. 1

Technischer Support