Schieberventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9710505029923050
9710505460123050
9710505460323050
9710515025302400
9710515460123050
9710515460323050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrischer Anschluss Spannung Spulencode Anschlussgröße

641.53 €

1 5 Arbeitstage Kabel 3 m lang230 V AC0299G1/4

662.42 €

1 5 Arbeitstage 1/2NPT230 V AC4601G1/4

651.72 €

1 5 Arbeitstage M20 x 1.5230 V AC4603G1/4

366.82 €

1 5 Arbeitstage -24 V DC02531/4" NPT

662.42 €

1 5 Arbeitstage 1/2NPT230 V AC46011/4" NPT

662.42 €

1 5 Arbeitstage M20 x 1.5230 V AC46031/4" NPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 2.5 - 8 Bereich 97105 Betriebstemperaturbereich(°C) -40 - 65
Korpus Eloxiertes Aluminium Funktion APB Betrieb 2/5

Technischer Support