Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3040102 |
3041302 |
3060102 |
3061302 |
M/20134/3 |
M/20134/40 |
M/20154/3 |
M/20154/40 |
M/20154/63 |
X3044102 |
X3064102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Korpus | Endabdeckungen | Serie | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | - | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | NC | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | - | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | NC | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | - | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | NC | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | - | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | NC | - | 2/3 | G1/4 | ||
1,301.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.3 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Aluminium | - | Martonair | NC | -20 - 80 | 2/3 | - | ||
1,635.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Aluminium | - | Martonair | NC | -20 - 80 | 2/3 | - | ||
1,506.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.7 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Aluminium | - | Martonair | - | -20 - 80 | 2/5 | - | ||
1,850.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Aluminium | - | Martonair | - | -20 - 80 | 2/5 | - | ||
1,583.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.8 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Aluminium | - | Martonair | APB | -20 - 80 | 3/5 | - | ||
206.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | 0 - 70 | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
309.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | Enots | 0 - 70 | Zinklegierung | Glasgefülltes Nylon | - | - | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Endabdeckungen
Serie
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften