Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 16 | V44 | - | 26 - 232 | -15 - 80 | - | - | 2/5 | ||
76.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 16 | V44 | - | 26 - 232 | -15 - 80 | - | - | 2/5 | ||
85.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | APB | -15 - 50 | 3/5 | ||
85.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | COE | -15 - 50 | 3/5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | COP | -15 - 50 | 3/5 | ||
82.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NC | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
82.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NO | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
82.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NO/NC | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
81.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 16 | V40 | -15 - 80 | - | 5 - 122 | - | - | 2/5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | - | - | 2/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | APB | - | 3/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | COE | - | 3/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | COP | - | 3/5 | ||
61.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NC | - | 2 x 3/2 | ||
61.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NO | - | 2 x 3/2 | ||
61.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NO/NC | - | 2 x 3/2 |
Loading...
Schutzklasse | NEMA 4 | Korpus | Aluminium-Druckguss | Standard | VDMA 24 563 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(psi)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betrieb
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften