Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss | Funktion | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
925.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
925.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 5/2 Priorität 14 | G1/8 | ||
1,108.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
1,108.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
1,108.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 5/2 Priorität 14 | G1/4 | ||
1,598.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
1,747.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | APB | - | 3/5 | G1/4 | ||
2,123.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/2 | ||
2,123.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/2 | ||
2,123.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 5/2 Priorität 14 | G1/2 | ||
2,466.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1/2 | ||
2,763.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | APB | - | 3/5 | G1/2 | ||
1,661.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | COE | - | 3/5 | G1/4 | ||
2,763.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | COE | - | 3/5 | G1/2 | ||
4,583.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1 | ||
5,133.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2/5 | G1 | ||
7,607.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1 | ||
4,117.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1 | ||
8,193.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1 | ||
2,872.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1 | ||
6,623.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1 | ||
1,458.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,458.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/8 | ||
1,319.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,508.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,162.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/8 | ||
1,162.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,162.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/8 | ||
1,162.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,162.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/8 | ||
1,585.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/4 | ||
1,463.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,463.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,585.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/4 | ||
1,585.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,585.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,545.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/4 | ||
1,599.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 24 V DC | 3/5 | G1/4 | ||
1,599.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 110/120 V AC 50/60 Hz | 3/5 | G1/4 | ||
1,599.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 220/240 V AC 50/60 Hz | 3/5 | G1/4 | ||
1,733.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 24 V DC | 3/5 | G1/4 | ||
1,733.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 110/120 V AC 50/60 Hz | 3/5 | G1/4 | ||
1,733.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | APB | 220/240 V AC 50/60 Hz | 3/5 | G1/4 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/2 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/2 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/2 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/2 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/2 | ||
2,610.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/5 | G1/2 | ||
2,515.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 mm Industriestandard | - | 24 V DC | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Bereich | M/1700 | Korpus | Zink-Hochdruckguss | Serie | Martonair |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss
Funktion
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften