Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Funktion | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2/5 | ||
117.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2/5 | ||
165.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2/5 | ||
172.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2/5 | ||
185.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | - | 2/5 | ||
138.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | APB | 3/5 | ||
207.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | APB | 3/5 | ||
224.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | APB | 3/5 | ||
129.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | COE | 3/5 | ||
138.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | COE | 3/5 | ||
207.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | COE | 3/5 | ||
224.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | COE | 3/5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | COP | 3/5 | ||
138.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | COP | 3/5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | COP | 3/5 | ||
375.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | COP | 3/5 | ||
224.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | COP | 3/5 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 16 | Schutzklasse | IP65 | Bereich | SXE |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -15 - 80 | Korpus | Aluminium-Druckguss | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 5 - 176 |
Serie | ISO-Stern | Standard | VDMA 24 345 | Fluidtemperaturbereich(°C) | -15 - 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Funktion
Betrieb
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften