Ventile ohne Magnetspule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8259200.9150.00000
8273202.9100.00000
8273203.9100.00000
8273314.9100.00000
8273600.9100.00000
8274200.9100.00000
8274203.9300.00000
8274300.9100.00000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Bereich Elektrischer Anschluss Sitzdichtung kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Spulencode Anschlussgröße

319.87 €

1 5 Arbeitstage 100 - 1082590DIN EN 175301-803 Form ANBR-K3.49150G1/2

235.67 €

1 5 Arbeitstage 160.1 - 1682730DIN EN 175301-803 Form ANBR3.89100G1/2

176.70 €

1 5 Arbeitstage 160.1 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AFPM3.89100G1/2

379.07 €

1 5 Arbeitstage 160.3 - 1682730DIN EN 175301-803 Form AEPDM6.19100G3/4

734.16 €

1 5 Arbeitstage 100.1 - 1082730DIN EN 175301-803 Form ANBR259100G1-1/2

167.73 €

1 5 Arbeitstage 160.1 - 1682740-NBR3.891001/2" NPT

236.29 €

1 5 Arbeitstage 160.1 - 1682740-FPM3.893001/2" NPT

208.96 €

1 5 Arbeitstage 160.1 - 1682740-NBR6.191003/4" NPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse EN 60529 IP65 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 - 50 Korpus Rostfreier Stahl
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 14 - 122 Funktion NC Fluidtemperaturbereich(°C) -10 - 90
Spannung Keine Spule Betrieb 2/2

Technischer Support