Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Serie | Funktion | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 8 | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | - | - | G1/4 | ||
220.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 8 | Kunststoff | IP65 | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | 24 V DC | 3030 | G1/4 | ||
226.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 8 | Kunststoff | IP65 | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | 24 V DC | 3052 | G1/4 | ||
684.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 - 10 | - | - | M/21 | 5 - 80 | - | - | Zinklegierung | Martonair | - | - | - | G1/8 | ||
552.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 - 10 | - | - | M/21 | 5 - 80 | - | - | Zinklegierung | Martonair | - | - | - | G1/8 | ||
658.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 - 10 | - | - | M/21 | 5 - 80 | - | - | Zinklegierung | Martonair | - | - | - | G1/8 | ||
240.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | M/1553 | -20 - 80 | - | - | Kunststoff | Martonair | - | - | - | M5 | ||
232.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | M/1553 | -20 - 80 | - | - | Kunststoff | Martonair | - | - | - | M5 | ||
1,035.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 10 | - | - | S/1340 | -5 - 75 | - | - | - | Martonair | - | - | - | G1/4 | ||
1,012.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.7 - 10 | - | - | S/1340 | -5 - 75 | - | - | - | Martonair | - | - | - | G1/4 | ||
495.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
574.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
574.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
393.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
374.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
713.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
832.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
816.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
574.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NC | - | - | G1/8 | ||
388.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NO | - | - | G1/8 | ||
218.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | - | - | S/666 | -20 - 80 | - | - | - | Martonair | NO | - | - | G1/8 |
Loading...
Betrieb | 2/3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Korpus
Serie
Funktion
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften