Direktwirkende Magnetventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2401103426002400
2401103426123050
2401103466002400
2401109080002400
2401109380323050
2401109426002400
2401109426123050
2401126080002400
2401126380323050
2401138080002400
2401138426123050
2401147080002400
8251000.9101.02400
8251000.9101.23050
8251020.9101.02400
8251040.9101.02400
8251040.9101.23050
8251060.9151.02400
8251060.9151.23050
8251120.9101.02400
8251120.9101.23050
8251140.9101.02400
8251140.9101.23050
8251160.9151.02400
8251160.9151.23050
8253000.8001.02400
8253000.8001.02450
8253000.8001.11050
8253000.8001.23050
8253003.8001.02400
8253003.8001.11050
8253003.8001.23050
8253014.8001.02400
8253022.8001.23050
8253051.8001.02400
8253100.8000.02400
8253100.8001.02400
8253100.8001.02450
8253100.8001.11050
8253100.8001.12060
8253100.8001.23050
8253103.8001.02400
8253103.8001.23050
8253114.8001.02400
8253114.8001.11050
8253114.8001.23050
8253114.8001.23059
8253122.8001.23050
8253151.8001.23050
8253200.8000.02400
8253200.8000.11050
8253200.8001.01200
8253200.8001.02400
8253200.8001.02450
8253200.8001.11000
8253200.8001.11050
8253200.8001.23050
8253200.8004.23049
8253203.8001.02400
8253203.8001.11050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Werkstoffe Schutzklasse Bereich Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsdruckbereich
(psi)
Elektrischer Anschluss Sitzdichtung Korpus kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Gewindeausführung Betriebstemperaturbereich
(Fahrenheit)
Funktion Fluidtemperaturbereich
(°C)
Spannung beglaubigt Spulencode Betrieb Anschlussgröße

504.07 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3G1/4

480.19 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3G1/4

535.77 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-1/2NPTNBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-46602/3G1/4

498.71 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10Eloxiertes AluminiumIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 6024 V DC-08002/3NAMUR

507.49 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 60230 V AC-38032/3NAMUR

653.26 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3NAMUR

656.67 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBREloxiertes Aluminium-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3NAMUR

386.10 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBREloxiertes Aluminium-BSPP---10 - 6024 V DC-08002/3G1/4

392.93 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBREloxiertes Aluminium-BSPP---10 - 60230 V AC-38032/3G1/4

319.80 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBREloxiertes Aluminium-NPT---25 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

493.36 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBREloxiertes Aluminium-NPT---25 - 80230 V AC-42612/31/4" NPTF

663.00 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803FKMEloxiertes Aluminium-NPT---10 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

66.89 €

1 5 Arbeitstage 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.07--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Arbeitstage 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.07--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Arbeitstage 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Arbeitstage 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

96.46 €

1 5 Arbeitstage 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

96.46 €

1 5 Arbeitstage 1212 - 0-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

66.89 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

66.89 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.15--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

66.89 €

1 5 Arbeitstage 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

73.18 €

1 39 Arbeitstage 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

96.46 €

1 5 Arbeitstage 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

96.46 €

1 5 Arbeitstage 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRMessing0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.5-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.5-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

109.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.5-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

103.49 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMMessing1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

101.11 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

118.54 €

1 5 Arbeitstage 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRMessing1.5-14 - 122NC0 - 15024 V DC-80012/2G1/4

87.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90120 V AC 60 Hz-80012/2G3/8

88.97 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

109.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

109.66 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

103.49 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

193.51 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

101.11 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

118.54 €

1 5 Arbeitstage 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRMessing1.7-14 - 122NC0 - 150230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

97.41 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G1/2

97.41 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80002/2G1/2

145.90 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9012 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

145.90 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V DC-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

98.56 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

118.71 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRMessing1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 40/60 Hz-80042/2G1/2

119.24 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/2

138.38 €

1 32 Arbeitstage 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMMessing1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

Loading...

Technischer Support