Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8536220.9151.22000 |
8536235.9151.02400 |
8536252.9151.02400 |
8536352.9186.23049 |
8536360.9150.00000 |
8536360.9151.02400 |
8536361.9151.02400 |
8536461.9154.11049 |
8537460.9151.02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bereich | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 85360 | 4.4 | -4 - 122 | 220 V DC | 9151 | G1/2 | ||
278.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 4.4 | -4 - 122 | 24 V DC | 9151 | G1/2 | ||
273.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 4.4 | -4 - 122 | 24 V DC | 9151 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 7 | -4 - 122 | 230 V AC 40/60 Hz | 9186 | G3/4 | ||
321.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 7 | -4 - 122 | Keine Spule | 9150 | G3/4 | ||
292.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 7 | -4 - 122 | 24 V DC | 9151 | G3/4 | ||
363.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85360 | 7 | -4 - 122 | 24 V DC | 9151 | G3/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 85360 | 10.5 | -4 - 122 | 110 V AC 40/60 Hz | 9154 | G1 | ||
378.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85370 | 10.5 | 4 - 122 | 24 V DC | 9151 | 1" NPT |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 0.5 - 40 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruckbereich(psi) | 7 - 580 | Elektrischer Anschluss | DIN EN 175301-803 | Sitzdichtung | NBR |
Korpus | Messing | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -20 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften