2 / 2-Wege-Membranventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8259235.9151.02400
8259250.4682.02400
8259350.4682.02400
8259450.4682.02400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Spulencode Anschlussgröße

380.16 €

1 5 Arbeitstage 3.49151G1/2

736.90 €

1 40 Arbeitstage 3.44682G1/2

902.73 €

1 40 Arbeitstage 5.84682G3/4

922.41 €

1 40 Arbeitstage 84682G1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 0 - 10 Schutzklasse EN 60529 IP65 Bereich 82590
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 - 50 Elektrischer Anschluss DIN EN 175301-803 Form A Sitzdichtung NBR-K
Korpus Edelstahl (DIN 1.4408, AISI 316) Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 14 - 122 Funktion NC
Fluidtemperaturbereich(°C) -10 - 90 Spannung 24 V DC Betrieb 2/2

Technischer Support