Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Gewindeausführung | Standard | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 mit Stecker (ausgenommen) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 24 V DC | 0800 | 3/2 universal | G1/4 | ||
314.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | NBR | IP65 mit Stecker (ausgenommen) | 24011 | -25 - 60 | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | SIL3 | - | -25 - 60 | 230 V AC | 3803 | 3/2 universal | G1/4 | ||
475.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 mit Kabelverschraubung (ausgenommen) | 24011 | -40 - 80 | - | M20 x 1.5 | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4260 | 3/2 universal | 1/4" NPT | ||
547.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0 - 10 | NBR | IP66 mit Kabelverschraubung (ausgenommen) | 24011 | -40 - 80 | - | 1/2NPT | NPT | SIL3 | - | -25 - 80 | 24 V DC | 4660 | 3/2 universal | 1/4" NPT | ||
238.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 40 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 40 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
177.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 35 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
237.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
271.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 35 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
176.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
264.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/2 | G1/4 | ||
259.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3204 | 2/2 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP66 | 95000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4220 | 2/2 | G1/4 | ||
173.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 12 | - | - | 95000 | - | - | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
241.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/2 | G1/4 | ||
350.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 12 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3703 | 2/2 | G1/4 | ||
574.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 12 | - | EEx me II T5/T4 | 95000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/2 | G1/4 | ||
298.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
382.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
216.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
297.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
381.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
215.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
295.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 5 - 0 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/2 | G1/4 | ||
379.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 5 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/2 | G1/4 | ||
411.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
471.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
505.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 20 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
412.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | - | BSPP | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/2 | G1/4 | ||
473.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/2 | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 95000 | - | - | DIN 43 650 Form A | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/2 | G1/4 | ||
202.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
263.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
292.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
296.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 | ||
203.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
286.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
379.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 18 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
443.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 18 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
259.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0200 | 2/3 | G1/4 | ||
290.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 6 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3204 | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 6 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4220 | 2/3 | G1/4 | ||
204.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
286.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0700 | 2/3 | G1/4 | ||
380.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3703 | 2/3 | G1/4 | ||
584.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 14 | - | EEx me II T5/T4 | 96000 | - | - | M20 x 1.5 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 4230 | 2/3 | G1/4 | ||
237.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
322.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0827 | 2/3 | G1/4 | ||
428.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 8 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3805 | 2/3 | G1/4 | ||
232.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | - | 96000 | - | 0 - 145 | - | - | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
313.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
397.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
234.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | BSPP | - | NC | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
314.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
399.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | - | NC | -25 - 80 | 230 V AC | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 7 | - | - | 96000 | - | - | - | - | - | NC | -10 - 140 | 230 V AC 40/60 Hz | 3803 | 2/3 | G1/4 | ||
431.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | - | - | - | NO | -25 - 80 | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
490.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0246 | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 Form A | - | - | NO | -25 - 80 | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1/4 | ||
525.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 9 | - | IP65 | 96000 | - | - | DIN EN 175301-803 | BSPP | - | NO | -25 - 80 | 230 V AC | 3206 | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Sitzdichtung | NBR | Korpus | Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(psi)
Elektrischer Anschluss
Gewindeausführung
Standard
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften