ISO-Ventile - Magnetventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UM/22456/123/61/13J
UM/22456/123/61/19J
UM/22456/172/61/13J
UM/22456/172/61/19J
UM/22456/6123/61/13J
UM/22456/6123/61/19J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Elektrischer Anschluss Funktion Spannung Betrieb

997.28 €

1 5 Arbeitstage 2 - 10--24 V DC2/5

1,075.23 €

1 5 Arbeitstage 2 - 10--220 V AC2/5

757.91 €

1 5 Arbeitstage 2.5 - 1022 mm Industriestandard-24 V DC2/5

757.91 €

1 5 Arbeitstage 2.5 - 1022 mm Industriestandard-220 V AC2/5

1,082.88 €

1 5 Arbeitstage 2.8 - 10-APB24 V DC3/5

1,149.40 €

1 5 Arbeitstage 2.8 - 10-APB220 V AC3/5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bereich UM/22000 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 - 50 Korpus Aluminium-Druckguss
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 14 - 122 Serie ISO-Stern Standard VDMA 24 345
Fluidtemperaturbereich(°C) -10 - 50

Technischer Support