Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | beglaubigt | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4670 | G1/4 | ||
324.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4680 | G1/4 | ||
191.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8268 | G1/4 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
90.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
90.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
90.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 120 V AC 60 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
90.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
110.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9109 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9111 | G1/4 | ||
113.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
113.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
126.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
126.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
126.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 120 V AC 60 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
126.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
149.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
149.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
218.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
117.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
117.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
117.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
137.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9109 | G1/4 | ||
139.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
153.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4672 | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
266.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 40 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6126 | G1/4 | ||
111.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 205 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
111.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -5 - 40 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V DC | - | 9130 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.3 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
105.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
105.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | 0 - 110 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | 0 - 110 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
105.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.3 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | 0 - 110 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
324.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4682 | G3/8 | ||
344.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 4683 | G3/8 | ||
191.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8268 | G3/8 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G3/8 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9100 | G3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9100 | G3/8 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | G3/8 |
Loading...
Korpus | Messing | Betrieb | 2/2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(psi)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
beglaubigt
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften