Betätigte Schieberventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9710000000000000
9710000303602400
9710000303623050
9710000305002400
9710000305102400
9710002000000000
9710002305002400
9710032000000000
9710032305002400
9710515420002400
9710535000000000
9710535420002400
9711000000000000
9711032000000000
9712000000000000
9712032000000000
9713032000000000
9730000000000000
9730000303602400
9730000303623050
9730000305002400
9730000305023050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Werkstoffe Schutzklasse Bereich Betriebstemperaturbereich
(°C)
Elektrischer Anschluss Sitzdichtung Gewindeausführung Betriebstemperaturbereich
(Fahrenheit)
Funktion Fluidtemperaturbereich
(°C)
Spannung Spulencode Betrieb Anschlussgröße

117.50 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-15 - 60DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

144.59 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form A-BSPP-13 - 122NC-15 - 6024 V DC30362/5G1/8

144.59 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form A-BSPP-13 - 122NC-15 - 60230 V AC30362/5G1/8

141.23 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form B---13 - 122--15 - 6024 V DC30502/5G1/8

161.29 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form B---13 - 122--15 - 6024 V DC30512/5G1/8

133.46 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

158.03 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form B-BSPP-13 - 122NC-15 - 6024 V DC30502/5G1/8

137.97 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122NO-15 - 60--2/5G1/4

162.86 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP65 mit Stecker (ausgenommen)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 Form B---13 - 122NO-15 - 6024 V DC30502/5G1/4

557.56 €

1 5 Arbeitstage 2.5 - 8-IP66 mit Kabelverschraubung (ausgenommen)97105-40 - 80M20 x 1.5-----24 V DC-2/51/4" NPT

298.73 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--97105-40 - 65--------2/5G1/4

557.56 €

1 5 Arbeitstage 2.5 - 8-IP66 mit Kabelverschraubung (ausgenommen)97105-40 - 80M20 x 1.5-----24 V DC42002/5G1/4

172.41 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

204.44 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--97105-40 - 65----NO---2/5G1/4

253.59 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122APB-15 - 60--2/5G1/8

276.16 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122APB-15 - 60--2/5G1/4

166.01 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8Kunststoff PBTIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122NC-15 - 60--2/3G1/4

79.47 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8-IP6597300-15 - 50-NBR----15 - 50Keine Spule-2/5G1/4

112.23 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8-IP65 mit Stecker (ausgenommen)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 Form ANBR----15 - 5024 V DC30362/5G1/4

112.23 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8-IP65 mit Stecker (ausgenommen)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 Form ANBR----15 - 50230 V AC30362/5G1/4

109.99 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8-IP65 mit Stecker (ausgenommen)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 Form BNBR----15 - 5024 V DC30502/5G1/4

109.99 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8-IP65 mit Stecker (ausgenommen)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 Form BNBR----15 - 50230 V AC30502/5G1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Eloxiertes Aluminium

Technischer Support