Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
150.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | Keine Spule | 9100 | G3/8 | ||
157.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9100 | G3/8 | ||
161.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
159.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G3/8 | ||
150.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
150.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 | ||
86.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | Keine Spule | 9100 | G1/2 | ||
128.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9116 | G1/2 | ||
160.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
157.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 | ||
132.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
156.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
134.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 | ||
173.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
176.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 | ||
81.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | Keine Spule | 9100 | G1/2 | ||
159.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9100 | G1/2 | ||
160.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
160.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 | ||
181.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9109 | G1/2 | ||
315.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9152 | G1/2 | ||
274.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9152 | G1/2 | ||
212.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/4 | ||
244.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9116 | G3/4 | ||
203.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/4 | ||
224.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/4 | ||
229.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9100 | G3/4 | ||
235.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/4 | ||
342.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 24 V DC | 9152 | G3/4 | ||
364.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 6.1 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9156 | G3/4 | ||
263.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9111 | G1 | ||
231.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
270.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9169 | G1 | ||
241.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9109 | G1 | ||
255.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
255.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1 | ||
211.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
242.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1 | ||
220.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
256.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9100 | G1 | ||
253.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
270.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9109 | G1 | ||
314.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1 | ||
388.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9151 | G1 | ||
352.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 9.5 | ISO G | 24 V DC | 9152 | G1 | ||
388.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 23 | ISO G | 24 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1-1/4 | ||
382.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 25 | ISO G | 24 V DC | 9109 | G1-1/2 | ||
422.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 25 | ISO G | 24 V DC | 9159 | G1-1/2 | ||
408.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 25 | ISO G | 24 V DC | 9152 | G1-1/2 | ||
451.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 41 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9151 | G2 | ||
533.11 € | 1 | 32 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 41 | ISO G | 24 V DC | 9301 | G2 | ||
469.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 10 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 41 | ISO G | 24 V AC 40/60 Hz | 9101 | G2 | ||
270.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 1.9 | - | 24 V DC | 9101 | G1/4 | ||
270.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3 | - | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
221.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3 | - | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
238.92 € | 1 | 32 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3 | - | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G3/8 | ||
320.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3 | - | 230 V AC 40/60 Hz | 9104 | G3/8 | ||
276.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Sitzdichtung | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Korpus
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften