Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VSP550045
Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 16 | Schutzklasse | IP65 | Bereich | SXE |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -15 - 50 | Korpus | Aluminium | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 5 - 176 |
Serie | ISO-Stern | Standard | ISO 5599-1 | Funktion | Zusätzlicher Ausgang M12 x 1-4polig, PNP, für Diagnoseausgang nach DIN EN ISO 13849 |
Spannung | 24 V DC | Betrieb | 2/5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stopfbuchslose Schieberventile, die Teilenummer ist VSP550045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSP550045.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften